Plastron plein 18 modules pour coffret 2 , 3 ou 4 rangées XL³125

  • Ref. 4 018 55
  • XL³
  • LEGRAND

XL³125, accessoire de montage

26,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plastron plein pour coffret XL³125, 2 rangées, 3 rangées ou 4 rangées
  • 18 modules

Les + utilisation

Permet l’intégration de produits non modulaires (auxiliaire de commande et de signalisation)

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    335.5 mm
  • Hauteur
    148.5 mm
  • Adapté à la largeur de boîtier
    450 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    750 mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-50 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064018555

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations