Nouveauté

Plaque EZP544MBE pour module coupe-feu EZ-Path EZD44 - pour fixation au sol - pour 5 modules - diamètre de carottage 152mm

  • Ref. 3 507 04
  • EZ PATH
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Plaque EZP544MBE pour module de chemins de câbles coupe-feu EZ-Path EZD44 - pour fixation au sol - pour 5 modules - diamètre de carottage 152mm, hauteur de réservation 144mm et largeur de réservation 542mm

1534,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Conçu pour les câbles diamètre maximun 21mm
  • Utile pour les installations murales
  • Plaque modulaire pour augmenter la capacité

Avantages

  • Haute capacité de chargement de câbles

Les + installation

Aucun matériel supplémentaire exigé

Les + utilisation

Aucune maintenance exigée

Information sur la gamme

Système EZ-PATH™ , système coupe-feu certifié ,mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour passage de câbles électriques. Particulièrement adapté aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique, EZ-Path™ offre une garantie pour les réserves de fin de chantier et contre les non conformités des passages coupe-feu

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Forme
    Autre
  • Hauteur extérieure
    105 mm
  • Largeur extérieure
    621 mm
  • Epaisseur de plaque/longueur de produit
    233 mm
  • Accessoires requis
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971258259

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations