Plaque avec 2 ventilateurs 230V~ 3U pour la gestion thermique des baies LCS³ 19pouces

  • Ref. 0 464 87
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement thermique pour baie et baie serveur

441,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque avec 2 ventilateurs - 3U
  • Pour gestion thermique des baies et baies serveur 19pouces LCS³
  • Se fixe aux entrées de câbles 19pouces
  • Câble d'alimentation de 2,5m - 230VA
  • Gris anthracite RAL7016

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de ventilateurs 2
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-230 V
  • Type de tension AC
  • Encastrement mural Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable Non
  • Ventilateur de circulation Oui
  • Ventilateur de toit Oui
  • Avec filtre Non
  • Flux volumique, à soufflage libre 180 m³/h
  • Puissance nominale 36 W
  • Finition CEM Non
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Mode de pose Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7016
  • Largeur 482 mm
  • Hauteur 133 mm
  • Profondeur 45 mm
  • EAN/Gencode 3245060464875