PDU avec parasurtenseur 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
LCS³, PDU pour l’alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces
430,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- PDU avec parasurtenseur 19pouces LCS³
- Avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
- Alimentation 230V - 50Hz - 60Hz - Cuve aluminium hauteur 1U -Modules noirs (prises et fonctions) - Module parasurtenseur et interrupteur - Prises 2P+T inclinées à 55° avec eclips de protection
- Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant une fixation verticale - Guidage du cordon intégré
- Avec témoins lumineux :
- 1 LED (blanc) pour la présence tension
- 1 LED (vert) pour l'indication d'état du module parasurtenseur
Les + installation
Fixation rapide sans vis sur entraxe 19pouces
Les + utilisation
Protège contre les surtensions réseau tout en conservant les prises sous tension - Destiné à l'alimentation des produits actifs dans les enveloppes 19pouces
Recommandations / restrictions d’usages
- Montage sur racks 19pouces Haute Densité uniquement avec visserie référence 046423
- Remplacement du module parasurtenseur sans interruption de service avec la référence 646897
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1114 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1095 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000093176EN-15.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000093176FR-15.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09269AA-04 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Dimension de fixation 482,6 mm (19 pouces)
- Dimensions de montage 465.1 mm
- Sens de montage Horizontal/vertical
- Raccordement électrique Cordon de raccordement avec prise
- Longueur du câble 3 m
- Nombre de prises avec broche de mise à la terre 6
- Nombre d'unités en hauteur (HE) 1
- Longueur 465 mm
- Largeur 44.3 mm
- Profondeur 52.5 mm
- Tension d'alimentation 230 V
- Catégorie de surtension 2
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Commutable Non
- SNMP Non
- Avec affichage Non
- Evaluation Local
- Avec affichage LED Oui
- Avec fusible Non
- Ampèremètre Non
- Mesure de la température Non
- Avec matériau de fixation Oui
- Couleur Noir
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) IP40
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Consommation en veille 2 mA
- Courant nominal de décharge In (8/20) 5 kA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Numéro RAL 9017
- Type de connexion Non applicable
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 1.5-1.5 mm²
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 10 mm
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3414970765567
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 804 50 | Jeu de 2 fixations pour PDU basique LCS³ pour montage dans baie 19pouces |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
PDU avec parasurtenseur 19pouces 1U LCS³ avec 6 prises 2P+T et cordon d'alimentation 3m avec fiche 2P+T 16A
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel