Passage de plancher 75x18 3 compartiments 2m Blanc

  • Ref. PW12023
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Passage de plancher 75x18 3 compartiments 2m Blanc

17,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Section utile compartiment 1 = 120mm²
  • Section utile compartiment 2= 210mm²
  • Section utile compartiment 3 = 120mm²

Les + installation

Diamètre maxi des câbles : 6mm pour les compartiments 1 et 39mm pour le compartiment 2

Les + utilisation

Résistance 500N sur 1cm²

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    75 mm
  • Hauteur
    18 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Nombre de canaux
    3
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Auto-adhésif
    Non
  • Lèvre d'étanchéité
    Non
  • Avec revêtement antidérapant
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3271784179214

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations