Passage de plancher 3 compartiments 50x12mm - gris RAL7030

  • Ref. 0 300 92
  • LEGRAND

Passage de plancher, permettant la liaison entre un profilé, une colonne, une colonnette ou un plot de sol

21,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Profilé 50x12mm 3 compartiments - Livré avec un couvercle de 2m
  • Livré en 27 longueurs de 2m
  • Capacité de câblage :
    - compartiment central : 70mm² ou maximum Ø9mm
    - 2 compartiments extérieurs : 40mm² ou maximum Ø6mm
  • Matière : PVC - Couleur gris RAL7030
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-2

Les + installation

Fixation facile grâce à son fond prépercé, utilisation de chevilles ou de vis - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple: tournevis...)

Les + utilisation

Permet la mise à disposition des courants à proximité du poste de travail

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    50 mm
  • Hauteur
    12 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Nombre de canaux
    3
  • Avec capot de recouvrement
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7030
  • Auto-adhésif
    Non
  • Lèvre d'étanchéité
    Non
  • Avec revêtement antidérapant
    Non
  • Réfléchissant
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060300920

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.9846 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit