Panneau de gestion de cordons 19pouces 1U profondeur 172mm pour Racks 19pouces Haute Densité

  • Ref. 0 465 70
  • LCS³
  • LEGRAND

Equipement pour Rack 19pouces Haute Densité

277,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Panneau de gestion de cordons 19pouces
  • 1U - profondeur 172mm
  • Noir - Pour Racks 19pouces Haute Densité
  • Panneaux fermés avec couvercle pivotant

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Panneau de câblage
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Oui
  • Largeur
    482mm
  • Longueur
    172mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Couleur
    Noir
  • Profondeur
    172mm
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060465704

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations