Panneau de brassage droit 19pouces nu à équiper série HDJ jusqu'à 4 cassettes maximum à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack

  • Ref. 0 336 82
  • LCS³
  • LEGRAND

Panneau de brassage à équiper série HDJ pour montage universel dans toutes les baies ou coffrets, assurant une reprise de masse automatique de chaque connecteur RJ45 HD Jack

78,63

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Panneau de brassage 19pouces droit nu 1 U à équiper
  • Capacité : 4 cassettes maximum à extraction automatique cuivre à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack de catégorie5e, catégorie6 ou catégorie6A

Avantages

  • Assure une reprise de masse automatique de chaque connecteur

Les + installation

Fixation standard - Montage universel toutes baies ou coffrets

Les + utilisation

Equipé de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    24
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Type de connexion
    Autre
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    1
  • Couleur
    Autre
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Hauteur
    44.05mm
  • Largeur
    482.5mm
  • Profondeur
    188.8mm
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • précâblé
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Maintien du cable
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414972226974

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Panneau de brassage droit 19pouces nu à équiper série HDJ jusqu'à 4 cassettes maximum à équiper de connecteurs RJ 45 HD Jack

À associer