Cassette nue extractible à équiper de 6 connecteurs RJ45 pour panneau droit compatible avec connecteurs RJ 45 HD Jack

  • Ref. 0 336 80
  • LCS³
  • LEGRAND

Cassette pour panneau de brassage à équiper série HDJ pour montage universel dans toutes les baies ou coffrets, assurant une reprise de masse automatique de chaque connecteur RJ45 HD Jack

25,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cassette nue extractible à équiper de connecteurs
  • Capacité : 6 connecteurs RJ 45 HD Jack de catégorie5e, catégorie6 ou catégorie6A

Les + installation

Extraction par simple pression sur la cassette, permettant de faciliter l'installation et la maintenance

Les + utilisation

Pour équiper les panneaux droits

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    110.6mm
  • Hauteur
    43.6mm
  • Profondeur
    158mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-60°C
  • Temperature de stockage
    -40-70°C
  • Couleur
    Gris
  • Sans halogène
    Oui
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3414972226400

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Cassette nue extractible à équiper de 6 connecteurs RJ45 pour panneau droit compatible avec connecteurs RJ 45 HD Jack

À associer