Pack extension dooxie with Netatmo interrupteur, prise connectée, commande sans fils - blanc sans plaque

  • Ref. 600690A
  • dooxie with Netatmo
  • LEGRAND

dooxie with Netatmo, le pack extension pour connecter une pièce supplémentaire avec 3 produits connectés pour compléter une installation connectée, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

156,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Interrupteur connecté (avec option variateur) :
    - Sans Neutre, 5W à 300W, livré avec un compensateur
    - Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED
    - Mode variation activable depuis l'App.
    - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
  • Commande sans fils d'éclairage et de prises : association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée ou micromodule connecté) - Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
  • Prise de courant connectée (standard français) : voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. - Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager - Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée - Protège contre les surcharges (16A maximum)
  • Blanc

Avantages

  • Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix
  • Une fois installée au mur, la commande sans fils dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs dooxie with Netatmo
  • Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP)

Les + installation

La commande sans fils s'installe facilement grâce à une fixation autocollante au dos et peut être repositionné sans limite en fonction de l'aménagement de la maison - La prise de courant connectée et l'interrupteur filaire s'installent facilement en lieu et place d'un interrupteur standard existant dans une boîte 1 poste de profondeur 40mm

Les + utilisation

Permet de créer une prise commandée et un va et vient sans tirer de fils supplémentaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper d'une plaque de finition dooxie
  • Pour connecter votre pack Extension, il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté dooxie with Netatmo

Information sur la gamme

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément Non
  • Type de contact de protection Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds) 2
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Nombre de poste(s) 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de prises commutables 1
  • Nombre de phases 1
  • Impression/marquage Sans
  • Type de connexion Borne à vis
  • Avec volet de protection Non
  • Avec eclips / protection enfant Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Finition métallique Non
  • Transparent Non
  • Verrouillable Oui
  • Mécanisme d'éjection Non
  • Encastrement isolé Non
  • Avec éclairage fonctionnel Oui
  • Avec éclairage d'orientation Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Protection différentielle Non
  • Avec microfusible Non
  • Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à griffes/vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Repiquage possible Oui
  • Nombre de repiquage 1
  • Avec interrupteur Oui
  • Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Tension nominale 240 V
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP41
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Compatible avec Apple HomeKit Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa Oui
  • Compatible avec Google Assistant Oui
  • Compatible IFTTT Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage 0-45 °C
  • Type de tension DC
  • Power Delivery Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1 2
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Gestion énergie et éclairage
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3414972322768

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Pack extension dooxie with Netatmo interrupteur, prise connectée, commande sans fils - blanc sans plaque

À associer