Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur dooxie with Netatmo 5W à 125W LED - blanc sans plaque
dooxie with Netatmo, l'interrupteur connecté (avec option variateur) permet de contrôler les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps
72,14 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sans neutre, 5VA à 125VA, livré avec un compensateur
- Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
- Equipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir traditionnel
- Blanc
Avantages
- Associés au pack de démarrage connecté, les produits dooxie with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix
- Ne nécessite pas le neutre
- Fourni avec un compensateur actif pour une compatibilité accrue avec les éclairages LED du marché
Les + installation
L’interrupteur connecté (avec option variateur) dooxie with Netatmo s’installe facilement à la place d’un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm) - Compatible avec les boîtes à griffes
Les + utilisation
Faites varier l'intensité de la lumière par simple pression sur votre interrupteur, votre smartphone ou par la voix via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour connecter votre interrupteur (avec option variateur), il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté dooxie with Netatmo
- Pour commander votre interrupteur en va-et-vient, il est nécessaire de lui associer une ou plusieurs commandes sans fils dooxie with Netatmo ou un bouton poussoir traditionnel
Information sur la gamme
dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.578 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03396FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10062AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- dooxie : boostez votre imagination Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Modèle Tronic
- Type de charge Universel et LED
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Oui
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Oui
- Commande radio possible Oui
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Tension nominale 230 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Calibre 0.55 A
- Puissance de commutation 5-125 W
- Nombre de canaux 1
- Type de fixation Fixation avec vis
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 73 mm
- Hauteur 73 mm
- Profondeur 45.5 mm
- Profondeur d'encastrement 32 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-35 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Consommation en veille 2.2 mA
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Nombre de bornes 3
- Capacité des bornes 0.75-2.5 mm²
- Section de câble 0.75-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
- EAN/Gencode 3414972316101
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : rendre une maison connectée - AF3202
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Interrupteur filaire connecté sans neutre avec option variateur dooxie with Netatmo 5W à 125W LED - blanc sans plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h