Nouveauté

Pack batterie de remplacement pour bloc à phare 2500 lm

  • Ref. 6 609 77
  • LEGRAND

Pack batterie de maintenance

147,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Lithium fer phosphate LifePO4
  • Tension : 9.6V
  • Capacité : 3.2AH
  • 3 éléments

Caractéristiques techniques

  • Désignation des dimensions
    Autre
  • Nombre de cellules
    3
  • Modèle
    Lithium-ion
  • Tension nominale
    9.6 V
  • Capacité
    3300 mAh
  • Désignation IEC
    Autre
  • Autre désignation
    Autre
  • Hauteur, borne comprise
    202 mm
  • Diamètre
    33 mm
  • Bloc d'accus
    Oui
  • Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
    Non
  • Boîtier en plastique
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    3IFpR27/67
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium-Fer-Phosphate
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    3
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    84 g
  • Localisation Pack1
    Element Seul
  • EAN/Gencode
    3414972659543

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations