Pack 3 prises de courant connectées Mosaic with Netatmo 16A 3680W avec mesure et suivi consommation - blanc sans plaque
Mosaic with Netatmo, un pack de 3 prises pour contrôler les appareils via l'App Home + Control ou par la voix, et de suivre la consommation depuis un smartphone, à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
175,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App
- Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager
- Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée
- Protège contre les surcharges (16A maximum)
- Blanc - Standard français
Les + installation
La prise connectée Mosaic with Netatmo s’installe facilement à la place d’une prise encastrée existante et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm) - Compatible avec les boîtes à griffes
Les + utilisation
Contrôlez par la voix vos éclairages et appareils électriques via un assistant vocal
Recommandations / restrictions d’usages
- A équiper d'une plaque de finition Mosaic
- Pour ajouter une prise à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Mosaic with Netatmo
Information sur la gamme
Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix Mosaic (les essentiels en résidentiel édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.585 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10061AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez Ma maison simplement connectée Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Nombre de poste(s) 3
- Nombre de modules 2
- Nombre de prises commutables 3
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Oui
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Oui
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Nombre de repiquage 1
- Avec interrupteur Oui
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Tension nominale 240 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP41
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 74 mm
- Hauteur d'appareil 74 mm
- Profondeur d'appareil 42 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Oui
- Compatible avec Amazon Alexa Oui
- Compatible avec Google Assistant Oui
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Profondeur d'encastrement 31.5 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage 0-45 °C
- Type de tension DC
- Power Delivery Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Distribution d'énergie
- nombre d'unités 3
- EAN/Gencode 3414972323161
Formations et services
Formations
- E-learning Legrand : Les fondamentaux des produits communicants - AF-41
- Formation Legrand - Les solutions connectées pour les logements inférieurs à 150 m² - PR1201
- Les solutions connectées pour les projets résidentiels supérieurs à 150 m² - PR1224
- E-learning Legrand : introduction à la maison connectée - AF0203
- E-learning Legrand : maîtriser les applications - AF3203
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pack 3 prises de courant connectées Mosaic with Netatmo 16A 3680W avec mesure et suivi consommation - blanc sans plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel