Commande double sans fils Mosaic with Netatmo pour éclairage et prise connectés - blanc sans plaque

Mosaic with Netatmo, la commande double sans fils permet d'ajouter 2 points de commande sans tirer de fils, pour contrôler les éclairages ou les appareils électriques, à compléter d'une plaque de finition

98,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Association facile et rapide avec des produits filaires (interrupteur connecté avec option variateur, prise connectée, micromodule connecté, ou sortie de câble connectée)
  • Voyant LED avec indicateur de batterie faible
  • Livrée avec une pile remplaçable d’une durée de vie de 8 ans
  • Radio 2,4GHz
  • Blanc

Les + installation

Extra plate, la commande double d'éclairage sans fils se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Elle est donc repositionnable - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Associez jusqu'à 40 interrupteurs variateurs, micromodules d’éclairage ou prises (20 par bouton de la commande double) et contrôlez-les en un seul appui sur la commande sans fils

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper d'une plaque de finition Mosaic
  • Pour ajouter votre commande double d'éclairage sans fils à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Mosaic with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés Mosaic with Netatmo

Information sur la gamme

Mosaic™ with Netatmo : l'esthétique et la fiabilité de Mosaic au service de la maison connectée. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Fréquence radio 2400 MHz
  • Système Rollingcode Oui
  • Longueur de code (bit) 128
  • Couverture 185 m
  • Nombre de commandes 2
  • Avec émetteur radio manuel Oui
  • Contact à poussoir radio encastré Non
  • Contact à poussoir radio en saillie Oui
  • Avec codeur radio Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Couvercle de protection du clavier Non
  • Alimentation en courant Pile non-rechargeable
  • Largeur 74 mm
  • Hauteur 74 mm
  • Profondeur 12 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
  • Temperature de stockage 0-45 °C
  • Neutre obligatoire Non
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
  • Couleur Blanc
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Saillie
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) CR2032
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté Oui
  • Mode de commande Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage Smartphone apps
  • Pilotable à la voix Oui
  • Programmable Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
  • Connectable par box Internet Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application Home + Control
  • Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode 3414972322126