Outil de verrouillage pour vis inviolables

Plexo composable, accessoire de montage

44,67

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Outil de verrouillage (permet la manœuvre des vis inviolables)
  • Adaptateurs étanches Plexo IP55 - IK07
  • Reçoit sans support les mécanismes Mosaic 2 modules (prise RJ45, prise téléphone, clavier codé,…) sauf saillie particulière
  • LCS³ et LCS²
  • prises doubleurs et accessoires

Les + utilisation

Permet la manœuvre des vis inviolables

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition de précision
    Non
  • Modèle
    Droit
  • Isolé
    Oui
  • Isolé 1000 V selon EN 60900
    Non
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Finition de la poignée
    1 composant
  • Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
    Non
  • Finition avec peu d'étincelles
    Oui
  • Dispositif de serrage
    Oui
  • Lame incurvée
    Non
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060919450

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction