Montants pour chassis à composer pour coffret Atlantic 700x500mm - métal

  • Ref. 4 330 30
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Chassis modulaire à composer, montants et montants isolants métal pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox

263,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pour coffrets Atlantic
  • Convient à toutes les profondeurs de coffrets
  • Pour coffrets 700x500 mm
  • Possibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret
  • Finition métal

Avantages

  • Mise en œuvre facilitée : extraction du cadre du chassis pour cablâge à l'extérieur du coffret

Les + installation

Installation de produits modulaires et industriels sur le même châssis

Les + utilisation

Châssis à composer pour s'adapter parfaitement aux spécifités de l'installation

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Hauteur 700 mm
  • Largeur 500 mm
  • Profondeur 113 mm
  • Type de couverture Avec échancrure
  • Avec bornes N-PE Non
  • Avec couvercle Oui
  • Avec cadre/support de montage Non
  • EAN/Gencode 3414971980464