Module d'alimentation Living Now pour dalle électrique MyHOME_Up - 1 module

Living Now, dispositif d’alimentation des commandes digitales MyHOME_Up via la dalle électrique

34,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 1 module pour alimenter 5 commandes maximum
  • Se fixe sur support de montage référence BTK8102

Avantages

  • Câblage simplifié. 1 module unique pour alimenter jusqu'à 5 commandes: une seule connexion SCS requise

Les + installation

Câblage simplifié - 1 module pour alimenter 5 commandes maximum: nécessite uniquement un raccordement SCS

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    1
  • Commande sur site/commande manuelle
    Non
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Tension de fonctionnement normale
    25-27 V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    22 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Profondeur
    38 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    DC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Sans halogène
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    2-2.5 mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543640135

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Module d'alimentation Living Now pour dalle électrique MyHOME_Up - 1 module

À associer