Luminaire sur source centralisé d'évacuation encastré Kickspot IP40 IK04 plastique à LEDs - 110V= à 220V= ou 230V~

  • Ref. 0 629 24
  • Kickspot
  • LEGRAND

LSC d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

239,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Luminaire encastré Kickspot pour sources centralisées d'évacuation à LEDs 45 lumens (consommation 1,1W à 1,3W) - Tension 110V= ou 220V= - 230VA (1VA à 1,6VA)
  • IP40 plastique - IK04 - Classe II
  • Luminaire rond encastrable sans accessoire - Livré sans pictogramme
  • Raccordement par bornes automatiques
  • Certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Les + installation

Installation directe en faux plafond après découpe de Ø152mm (scie cloche à trépan) - Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Doit être équipé d'une étiquette de signalisation référence 061210 à commander séparément

Information sur la gamme

Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Fonction
    Éclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme
    Feuillet/plaque inséré(e)
  • Visibilité du pictogramme
    Uni/bilatéral
  • Pictogramme inclus
    Oui
  • Système de contrôle
    Auto-test automatique
  • Convient pour une utilisation en continue
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Alimentation de secours
    Centralisé (source centrale)
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de la verrine
    Plastique transparent
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    110-220 V
  • Courant nominal
    4.5-9 mA
  • Appareillage
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur
  • Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
    123000 h
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Puissance du système
    1 W
  • Flux lumineux utile
    45 lm
  • Flux lumineux en mode veille
    3 lm
  • Température de couleur
    5300-5300 K
  • Distance de visibilité du pictogramme
    15 m
  • Largeur
    187 mm
  • Hauteur/profondeur
    202 mm
  • Longueur
    240 mm
  • Diamètre
    187 mm
  • Largeur d'encastrement
    152 mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    61.5 mm
  • Longueur d’encastrement
    152 mm
  • Diamètre d'encastrement
    152 mm
  • Nombre de pôle(s)
    4
  • Section de conducteur
    2.5 mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-50 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060629243

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5.85 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 626 86 Jeu de 2 étiquettes d'évacuation amovibles et recyclable BAES d'évacuation ECO
0 626 87 Etiquette de signalisation pour BAES avec flèche à 45° repositionnable et recyclable
0 626 88 Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour évacuation personne à mobilité réduite
0 626 89 Etiquette de signalisation pour BAES amovible et recyclable pour espace attente sécurisé
9 809 35 Lot de 3 accessoires de fixation pour BAES Kickspot

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.