Lecteur de badge tactile RFID pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
- Ref. 0 487 71
- LEGRAND
Ux Touch, une commande tactile pour une utilisation facile et intuitive des différentes fonctions dans la chambre d'hôtel
208,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Lecteur de badge RFID Ux Touch standard permettant d'indiquer la présence dans la chambre, de lancer des scénarios d'accueil et de départ et d'activer les fonctions "Ne pas déranger" et "Faire la chambre"
- Noir
- Avec fonction "proximité" qui permet d'activer le produit en approchant la main
- Configuration via le site HOME_Systems
- Raccordement au BUS d'alimentation 27V
Les + installation
À équiper du support référence 048779 pour un montage standard en boîte d'encastrement
Les + utilisation
Possibilité de personnaliser les commandes tactiles à l'aide du configurateur accessible sur legrand.fr : icône, couleur, logo hôtel, type de support, etc.
Recommandations / restrictions d’usages
- À installer à l'intérieur de la chambre
- Fonctionne uniquement avec les badges ISO 14443-A et ISO 15693 13,56MHz
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1005 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000101015FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide technique : solutions IP BACnet pour la chambre d'hôtel Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez la gamme de contrôleurs d’ambiance dédiés à l’hôtellerie Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Mode de pose Encastré
- Avec protection contre le vol/démontage Non
- Couplage au bus inclus Oui
- Nombre de touches 2
- Avec affichage LED Oui
- Avec champ d'inscription Non
- Avec affichage Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9017
- Transparent Non
- Avec thermostat d'ambiance Non
- Avec capteur infrarouge Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 55 mm
- Largeur 129 mm
- Hauteur 93 mm
- Profondeur 48 mm
- Profondeur d'encastrement 30 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Fréquence 0-0 Hz
- Consommation en veille 12 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 0-0 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Adressable Oui
- Objet connecté Non
- Mode de commande SCS
- Programmable Oui
- EAN/Gencode 3414971201484
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Lecteur de badge tactile RFID pour gestion de la chambre d'hôtel - noir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main