Kit poussant en L pour ventouse Premium 300kg

  • Ref. 005574
  • BTICINO

Kit de pose pour ventouse Premium

89,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit poussant en L pour ventouse Premium 300kg
  • Dimensions :
    - Largeur : 240mm
    - Hauteur : 35mm
    - Profondeur : 45mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Commuter
  • Technique d'installation
    Système bus
  • EAN/Gencode
    8005543538296

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations