Kit d'extension pour tores ouvrants type Rogowski composé de 1 câble longueur 1 mètre + embout

  • Ref. ROGEXTM1
  • IMESYS - NEMO
  • Legrand Energies Solutions

Permet de rallonger le câble entre les tores Rogowski et le module de mesure associé


Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type de câble Autre
  • Duplex Non
  • Matériau du conducteur Cuivre
  • Surface du conducteur Nu
  • Diamètre du conducteur 0.422 mm
  • Section nominale du conducteur 0.14 mm²
  • Taille AWG Autre
  • Classe du conducteur Classe 5 - âme souple fil fin
  • Nombre de conducteurs 6
  • Nombre d'éléments de câblage 7
  • Elément de câblage Non
  • Isolation des fils Caoutchouc
  • Spécification de l'isolation principale Autre
  • Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2 Non
  • Marquage du conducteur Couleur
  • Blindage sur élément de câblage Tresse
  • Câblage Faisceau
  • Blindage sur câblage Tresse
  • Câble longitudinal avec blocage d'eau Non
  • Câble radial avec blocage d'eau Non
  • Convient pour une installation dans le sol Non
  • Type d'installation souterraine autorisé Autre
  • Gaine de protection Autre
  • Matériau de la gaine Caoutchouc
  • Spécification du matériau gaine externe Autre
  • Couleur de gaine Gris
  • Nombre de couches de la gaine 1
  • Armature/ferraillage Sans
  • Matériau de renfort Autre
  • Géométrie du câble Rond
  • Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2 Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-1 Oui
  • Sans halogène selon IEC 60754-2 Oui
  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 Eca
  • Diamètre externe approx. 5 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement 75 mm
  • Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente 30 mm
  • Température extérieure admissible du câble, en mouvement -5-70 °C
  • Température extérieure admissible du câble, fixe -40-80 °C
  • Convient comme câble téléphonique Non
  • Convient comme câble données informatiques Non
  • Convient comme câble de signalisation Oui
  • Convient comme câble pour alarme de sécurité Non
  • Fil auxiliaire Non
  • Avec corde d'arrachage Non
  • Largeur de conduite approx. 5 mm
  • Hauteur de conduite approx. 5 mm
  • Poids 42 kg/km
  • Avec protection contre les rongeurs Non
  • Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
  • Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
  • EAN/Gencode 8032826515217