Kit d'association pour 2 baies LCS³ profondeur 800mm

  • Ref. 0 463 38
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

169,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit d'association pour baies 19pouces LCS³ profondeur 800mm

Les + installation

Permet une association directe de 2 baies

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Ensemble de connexion, latéral
  • Largeur
    40mm
  • Hauteur
    42mm
  • Profondeur
    723mm
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    7016
  • EAN/Gencode
    3245060463380

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations