Jeu de 3 supports de gestion de câbles pour baies LCS³ 19pouces largeur ou profondeur 1000mm

  • Ref. 0 464 74
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de gestion de câblage pour baie et baie serveur

384,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 3 supports de gestion de câbles
  • Pour baies profondeur 1000mm
  • Fixation sur structure

Les + installation

Montage rapide sans vis des grilles guide-câbles

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Rail de montage
  • Adapté à la largeur de boîtier 1000 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 1000 mm
  • Largeur 39 mm
  • Hauteur 27 mm
  • Profondeur 922 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060464745