Jeu de 2 montants 21U 19pouces pour coffrets Linkeo

  • Ref. 6 462 45
  • Linkeo
  • LEGRAND

Linkeo, équipement pour coffrets

176,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 montants supplémentaires 19pouces
  • 21U
  • Pour coffrets Linkeo

Les + installation

S'installe à l'arrière du coffret

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil 482,6 mm (19 pouces)
  • Adapté à la largeur de boîtier
    482.6mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1022mm
  • Largeur
    31mm
  • Hauteur
    1000mm
  • Profondeur
    40mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970967992

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations