Jeu de 2 glissières fixes à fixation sur 4 montants 19pouces pour baie profondeur 1000mm
- Ref. 0 465 13
- LCS³
- LEGRAND
LCS³,équipement pour baie, baie serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Jeu de 2 glissières fixes
- Charge maximum 50kg
- Pour baies et baies serveur, bâti-rack et Altis 19pouces
- Pour baie profondeur 1000mm
Les + installation
A fixation sur 4 montants 19pouces
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1093 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01424FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Barre profilée
- Adapté à la largeur de boîtier 482.6mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 69.5mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 1000mm
- Largeur 57mm
- Hauteur 69mm
- Profondeur 782mm
- Matériau Métal
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060465131
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste