Jeu de 2 équerres support dalles pour socle rehausseur profondeur 800mm

  • Ref. 0 464 39
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

92,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 équerres support dalles
  • Pour socle profondeur 800mm
  • Se fixe sur les socles réhausseur pour supporter les dalles latérales

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Matériau Acier
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Adapté à la profondeur de boîtier 800 mm
  • Adapté pour aération et désaération Non
  • Adapté à un rangement de câbles Non
  • Adapté à un montage extérieur Non
  • Largeur 40 mm
  • Hauteur 40 mm
  • Profondeur 800 mm
  • EAN/Gencode 3245060464394