Interrupteur variateur dooxie universel 2 fils sans neutre 125W LED finition blanc

dooxie, une commande d'éclairage avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

102,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Permet de commander les lampes 125W maximum de type dimmable, LEDs, halogènes, fluocompact du marché
  • Avec réglage butée haute et basse d'éclairage
  • Câblage 2 fils avec Neutre
  • Encombrement réduit : compatible avec boîte profondeur 30mm
  • Blanc - À équiper d'une plaque

Avantages

  • Compatible avec un large panel de ampoules LEDs "Dimmable"
  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
- Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet de créer une ambiance lumineuse tout en diminuant la consommation d'énergie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Oui
  • Variation par coupure de fin de phase
    Oui
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Luminosité min. contrôlable
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale (Un)
    110-230 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Tension de commande
    110-230 V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive
    3-125 W
  • Puissance nominale de charge inductive
    3-125 VA
  • Puissance nominale de charge capacitive
    3-125 VA
  • Puissance max. de commutation LED
    125 W
  • Consommation d'énergie
    0.3 W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de câble
    2.5-2.5 mm²
  • Largeur d'appareil
    73 mm
  • Hauteur d'appareil
    73 mm
  • Profondeur d'appareil
    44.5 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-60 °C
  • Type de tension
    AC
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • EAN/Gencode
    3414972365475

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Interrupteur variateur dooxie universel 2 fils sans neutre 125W LED finition blanc

À associer