Nouveauté

Interrupteur pour volets roulants ASK 6A 250 V~ - à composer Blanc

  • Ref. PWAK2612WH
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Un interrupteur de volets roulants composable pour commande directe du moteur

58,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Mécanismes IP 2X protégés contre les contacts directs
  • Blanc RAL 9003
  • Livrés bornes ouvertes

Les + installation

Produit composable pour installation en saillie ou en encastré

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage Interieur uniquement

Information sur la gamme

La gamme ASK de Planet Wattohm propose de l'appareillage composable pour une installation en saillie ou en encastré

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Convient pour stores vénitiens
    Oui
  • Pour volets roulants
    Oui
  • Pour store-banne
    Oui
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôle(s)
    1
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Avec verrouillage électrique
    Non
  • Avec verrouillage mécanique
    Oui
  • Utilisation mécanique possible
    Oui
  • Utilisation électronique possible
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP2X
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6 A
  • Tension nominale
    250 V
  • Nombre de touches
    2
  • Nombre de modules
    2
  • Largeur d'appareil
    54 mm
  • Hauteur d'appareil
    54 mm
  • Profondeur d'appareil
    29 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-40 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-1.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3271784189565

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations