Interrupteur ou va-et-vient témoin sans neutre avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 enjoliveur finition gris
- Ref. 069515L
- Plexo
- LEGRAND
Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Va-et-vient 4AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK07 : résistance à un choc de 2 joules
Avantages
- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps
Les + installation
La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La reversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.740 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03415FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11721AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Autre
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7046
- Couleur de l'opérateur de commutation Gris
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Oui
- Fonction d'éclairage Éclairé sous tension
- Type d'éclairage LED interchangeable
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Tension nominale 250 V
- Calibre 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne à vis
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 70.5 mm
- Hauteur d'appareil 70.5 mm
- Profondeur d'appareil 49 mm
- Profondeur d'encastrement 28.5 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- EAN/Gencode 3414971878075
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interrupteur ou va-et-vient témoin sans neutre avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 enjoliveur finition gris
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste