Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition blanc
Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie
25,11 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
- Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Avantages
- Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le temps
Les + installation
La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La reversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.
Les + utilisation
Produit totalement blanc adapté aux milieux où l'hygiène est importante (une salissure porteuse de germes se voit immédiatement)
Recommandations / restrictions d’usages
- Nécessite l'emploi d'un bornier de repiquage pour câbler le voyant
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.740 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03415FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03415EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11730AA_1 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de commutation Va-et-vient
- Type de commande Bascule/bouton
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Interrupteur à bouton-poussoir Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Mode de pose Autre
- Type de fixation Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Zone de texte/surface d'inscription Non
- Voyant Oui
- Fonction d'éclairage Éclairé sous tension
- Type d'éclairage LED interchangeable
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Tension nominale 250 V
- Calibre 10 A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne automatique
- Interrupteur de chauffage Non
- Interrupteur de machine à laver Non
- Largeur d'appareil 70.5 mm
- Hauteur d'appareil 70.5 mm
- Profondeur d'appareil 49 mm
- Profondeur d'encastrement 28.5 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -25-60 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Neutre obligatoire Oui
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- EAN/Gencode 3414971880122
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Interrupteur ou va-et-vient témoin avec voyant étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel