Interrupteur ou va-et-vient étanche à voyant 10A Plexo IP66 composable - gris

Plexo 66 composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en saillie

31,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interrupteur ou va-et-vient 10A Plexo 66 composable
  • IP66 - IK08 - 250V~ - Gris RAL7016/TO 29
  • Va-et-vient à voyant - Devient lumineux avec lampes références 089901, 089902 et 089907
  • Borne livrée ouverte, vis inox mixtes imperdables
  • Livré sans boîtier

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de commutation Va-et-vient
  • Type de commande Bascule/bouton
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Mode de pose Autre
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage Oui
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Mat
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL (équivalent) 7016
  • Couleur de l'opérateur de commutation Gris
  • Zone de texte/surface d'inscription Non
  • Voyant Optionnel
  • Fonction d'éclairage Orientation
  • Type d'éclairage Lampe à effluves
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP66
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 10 A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage Non
  • Interrupteur de machine à laver Non
  • Largeur d'appareil 90 mm
  • Hauteur d'appareil 90 mm
  • Profondeur d'appareil 41 mm
  • Profondeur d'encastrement 41 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -20-40 °C
  • Temperature de stockage -20-40 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Section de câble 4-4 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • EAN/Gencode 3245060904807

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

RSE Produit

0.7155 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Certificats et agréments