Interrupteur-inverseur modulaire double va-et-vient 400V~ - 2 modules

  • Ref. 4 129 01
  • CX³
  • LEGRAND

CX³, interrupteur inverseur permettant la commutation de un ou plusieurs circuits

94,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur inverseur double va-et-vient modulaire 400V~
  • Intensité nominale 32A
  • 2 modules
  • Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W
  • Conforme à la norme NF EN 60669-1

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Fonction de commutation
    Va-et-vient
  • Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
    2
  • Nombre de pôle(s)
    4
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    32 A
  • Tension
    400 V
  • Tension assignée min.
    380 V
  • Résistance de court-circuit (Icw)
    0.384 kA
  • Type de tension
    AC
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Couleur de la calotte
    Autre
  • Source lumineuse
    Autre
  • Culot de lampe
    Autre
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44 mm
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    35.6 mm
  • Hauteur
    94 mm
  • Profondeur
    76 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-6 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3414970531315

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations