Interrupteur horaire analogique modulaire programmable automatique journalier - 1 sortie 16A 250V~ - 3 modules
Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
238,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Inter horaire programmable automatique analogique permettant une programmation journalière 230V~ 50Hz à 60Hz - 3 modules 17,5mm
- 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur - Cadran horizontal
- Mise à l'heure automatique à la mise sous tension - Passage heures été/hiver automatique
- Programmation par segment imperdable - 1 segment = 15 minutes - Programmation minimum : 30 minutes
- Précision de l'horloge + 60 secondes/an - Réserve de marche de l'horloge de 6 ans
Les + utilisation
Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.561 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292551-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Rail DIN
- Nombre de canaux 1
- Tension d’alimentation 230-230 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
- Réserve de marche en années 6
- Précision par jour 0.2 s
- Programme 60 min Non
- Programme 24 h Oui
- Programme hebdomadaire Non
- Programme annuel Non
- Synchronisé avec le secteur Non
- Commandé par quartz Oui
- Finition des contacts Contact inverseur
- Temps de commutation minimal canal 1 30 min
- Division par tranche de programme 1 15 min
- Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Oui
- Commande manuelle Oui
- Présélection de commutation Oui
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
- Contact de commutation hors tension Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur en nombre de modules 3
- Largeur 52.5 mm
- Hauteur 83 mm
- Profondeur 60 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-55 °C
- Temperature de stockage -10-60 °C
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Capacité des bornes 1.5-4 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2330
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 4 g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3245064128230
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main