Interrupteur horaire analogique modulaire programmable automatique hebdomadaire - 1 sortie 16A 250V~ - 3 modules

  • Ref. 4 128 28
  • Lexic
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

276,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Inter horaire programmable automatique analogique permettant une programmation hebdomadaire 230V~ 50Hz à 60Hz - 3 modules 17,5mm
  • 1 sortie 16A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 par 1 contact inverseur
  • Mise à l'heure automatique à la mise sous tension - Passage heures été/hiver automatique
  • Programmation par segment imperdable - 1 segment = 2 heures - Programmation minimum : 4 heures
  • Précision de l'horloge + 60 secondes/an - Réserve de marche de l'horloge de 6 ans

Les + utilisation

Interrupteur 3 positions ON - AUTO - OFF en face avant

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Nombre de canaux
    1
  • Tension d’alimentation
    230-230V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation
    50-60Hz
  • Réserve de marche en années
    6
  • Précision par jour
    0.2s
  • Programme 60 min
    Non
  • Programme 24 h
    Non
  • Programme hebdomadaire
    Oui
  • Programme annuel
    Non
  • Synchronisé avec le secteur
    Non
  • Commandé par quartz
    Oui
  • Finition des contacts
    Contact inverseur
  • Temps de commutation minimal canal 1
    240min
  • Division par tranche de programme 1
    120min
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
    Oui
  • Commande manuelle
    Oui
  • Présélection de commutation
    Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA
    17A
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Largeur
    52.5mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    60mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-55°C
  • Temperature de stockage
    -10-60°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-4mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    CR2330
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium (pile ou accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    4g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245064128285

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

83% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage