Interrupteur filaire connecté avec neutre avec option variateur Céliane with Netatmo 150W LED - blanc sans plaque

Céliane with Netatmo, l'interrupteur connecté (avec option variateur) permet de contrôler les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à combiner avec une plaque pour jouer sur les couleurs et les matières

80,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Puissance : 150W maximum, toutes charges dont LEDs
  • Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED - Mode variation activable depuis l'App.
  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
  • Equipé d'une entrée auxiliaire par bouton poussoir mécanique
  • Utilise la technologie Zigbee 3.0, fiable et sûre

Avantages

  • Intégration esthétique parfaite à l'ensemble de l'appareillage électrique du logement
  • Compatible en mode ON/OFF avec l'ensemble des ampoules du marché, dimmables ou non
  • Ergonomie d'usage multizones particulièrement simple

Les + installation

L’interrupteur connecté avec Neutre (avec option variateur) Céliane with Netatmo s’installe facilement à la place d’un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d’encastrement de profondeur standard (40mm) - Compatible avec les supports à griffes - Ne nécessite pas la pose d'un compensateur

Les + utilisation

Contrôlez vos éclairages par la voix via un assistant vocal

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper d'une plaque de finition Céliane
  • Pour connecter votre interrupteur connecté avec Neutre (avec option variateur), il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Tronic
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Oui
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.7 A
  • Puissance de commutation
    0-150 W
  • Nombre de canaux
    1
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    74 mm
  • Hauteur
    74 mm
  • Profondeur
    47 mm
  • Profondeur d'encastrement
    34 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Consommation en veille
    3.7 mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5 mm²
  • Section de câble
    0.75-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972323369

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 648 05 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur variateur avec neutre - blanc
0 648 08 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur variateur avec neutre - titane
0 648 14 Enjoliveur de remplacement Céliane with Netatmo pour interrupteur variateur avec neutre - graphite

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Interrupteur filaire connecté avec neutre avec option variateur Céliane with Netatmo 150W LED - blanc sans plaque

À associer