Interrupteur double connecté avec neutre dooxie with Netatmo 2x250W toutes lampes - alu sans plaque

  • Ref. 600182A
  • dooxie with Netatmo
  • LEGRAND

dooxie with Netatmo, l'interrupteur double connecté permet de contrôler les éclairages via l'App Home + Control ou par la voix avec un assistant vocal, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

91,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Contrôle de l'éclairage localement, depuis l'App Home + Control et depuis les assistants vocaux (Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)
  • Fonctions lumineux et témoin activables depuis l'App Home + Control
  • Installation facile en boîte standard de profondeur 40mm
  • Radio 2,4GHz
  • Alu

Avantages

  • L'installation avec Neutre permet une excellente compatibilité avec tous les types d'éclairage, sans minimum de puissance
  • Intégration esthétique parfaite dans la gamme dooxie

Les + installation

L'interrupteur double connecté permet un contrôle de 2 circuits d'éclairage dans un format très compact - Associable en multiposte - Compatible avec les supports à griffes

Les + utilisation

Créez ou remplacez un va-et-vient très facilement grâce aux commandes d'éclairage sans fils (avec ou sans piles)

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper d'une plaque de finition dooxie
  • Pour ajouter votre commande double d'éclairage sans fils, sans pile à votre installation connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté dooxie with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs, prises ou micromodules d'éclairage connectés dooxie with Netatmo

Information sur la gamme

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux Home d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Modèle
    Relais
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Oui
  • Commande radio possible
    Oui
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    1.1 A
  • Puissance de commutation
    0-250 W
  • Nombre de canaux
    2
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    73 mm
  • Hauteur
    73 mm
  • Profondeur
    45.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    32 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45 °C
  • Temperature de stockage
    0-45 °C
  • Consommation en veille
    2.3 mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes
    0.75-2.5 mm²
  • Section de câble
    0.75-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion de l'éclairage
  • EAN/Gencode
    3414972322621

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Interrupteur double connecté avec neutre dooxie with Netatmo 2x250W toutes lampes - alu sans plaque

À associer