Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique intégrée étanche Plexo IP55 avec enjoliveur transparent
- Ref. 069517L
- Plexo
- LEGRAND
Plexo composable, une commande d'éclairage étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- A reçu le prix iF Design Award 2022
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK07 : résistance à un choc de 2 joules
- Permet la commande de lampes :
- LEDs : 150VA
- Fluocompacts : 500VA
- LEDs, CFLs, halogènes, tubes fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique : 500VA
- Halogènes 230V, incandescent : 1400W
Avantages
- Peut être installé en saillie ou en encastré
Les + installation
La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La reversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.
Les + utilisation
Le réglage du seuil de luminosité se fait au niveau choisi en temps réel par l'utilisateur par capture de la luminosité ambiante - Seuil de luminosité réglable de 2 lux à 1500 lux (seuil réglé d'usine à 10 lux)
Information sur la gamme
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.741 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03383FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE11736AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Plexo : de tous temps avec vous Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du capteur Capteur de lumière incorporé
- Contacts 1 contact à fermeture
- Luminosité d'allumage 2-1500 lx
- Puissance de coupure max. 1840 W
- Puissance max. de commutation LED 150 W
- Adapté à une charge C Oui
- Avec coupure nocturne automatique Non
- Mode de pose Autre
- Pivotant Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Numéro RAL (équivalent) 7046
- Transparent Non
- Tension nominale 230 V
- Courant de coupure max. (charge résistive) 8 A
- Température de fonctionnement -5-40 °C
- Adapté à la classe de protection (IP) IP55
- Avec interface DALI Non
- Largeur 70.5 mm
- Hauteur 70.5 mm
- Profondeur 38.5 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 30 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Temperature de stockage -25-70 °C
- Type de tension AC
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- EAN/Gencode 3414971878099
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique intégrée étanche Plexo IP55 avec enjoliveur transparent
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste