Interrupteur à clé accès sécurisé 2 positions 1 contact bipolaire étanche Plexo 10A 250V avec enjoliveur finition gris

Plexo composable, une commande à clé étanche idéale pour les lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

107,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Interrupteur 10A - Connexion par vis
  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IK07 : résistance à un choc de 2 joules

Les + utilisation

Seul le possesseur de la clé peut commander le circuit, ce qui est sécurisant dans les lieux où la coupure intempestive de l'éclairage (ou autre circuit) ne doit pas avoir lieu

Recommandations / restrictions d’usages

  • A équiper du barillet européen référence 069795

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Autre
  • Type de commande
    Clé
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Autre
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Gris
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    10AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    70.5mm
  • Hauteur d'appareil
    70.5mm
  • Profondeur d'appareil
    71mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414971881754

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations