Interrupteur à badge dooxie 10AX 250V~ finition alu

dooxie, un interrupteur à badge avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

91,32

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur à badge 10AX 250V~ dooxie - Alu - À équiper d'une plaque
  • Equipé d'une temporisation de 30 secondes après le retrait du badge
  • Idéal dans les lieux recevant du public (hôtels, maisons d'hôtes)
  • Permet au client d'activer le courant en glissant sa carte dans la fente de l'interrupteur
  • En position arrêt, il permet de réduire la consomation électrique

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
  • Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Permet la mise sous tension d'un circuit par introduction d'un badge porte-clé ou badge type carte bleue Inter à badge

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de commutation
    Autre
  • Type de commande
    Carte hôtel
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Aluminium
  • Numéro RAL (équivalent)
    7040
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Aluminium
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Voyant
    Oui
  • Fonction d'éclairage
    Orientation
  • Type d'éclairage
    LED non interchangeable
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    0.1A
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    73mm
  • Hauteur d'appareil
    73mm
  • Profondeur d'appareil
    56.6mm
  • Profondeur d'encastrement
    30.9mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3414971005150

Prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Interrupteur à badge dooxie 10AX 250V~ finition alu

À associer