Inter horaire programmable analogique 72x72mm à programme journalier - connexion à vis

  • Ref. 0 497 54
  • LEGRAND

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

232,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Inter horaire programmable analogique 72mm x 72mm
  • A programme journalier - Connexion à vis
  • Précision des temps de commutation : ± 5 minutes (1 segment = 10 minutes) - Programmation minimum : 30 minutes
  • Cadran analogique - Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • Interrupteur de marche forcée en face avant - Réserve de marche : 100h - 16A - 250V~ - μ cos φ = 1 - 1 sortie par contact unipolaire inverseur

Les + installation

Fixation sur platine avec cache-bornes livrés, sur porte avec référence 049832 ou sur rail avec référence 004409 ou en saillie

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Montage sur panneau avant 72x72 mm
  • Nombre de canaux 1
  • Tension d’alimentation 230-230 V
  • Type de tension d’alimentation AC
  • Fréquence de la tension d’alimentation 50-60 Hz
  • Réserve de marche en heures 100
  • Précision par jour 2.5 s
  • Programme 60 min Non
  • Programme 24 h Oui
  • Programme hebdomadaire Non
  • Programme annuel Non
  • Synchronisé avec le secteur Non
  • Commandé par quartz Oui
  • Finition des contacts Contact inverseur
  • Temps de commutation minimal canal 1 30 min
  • Division par tranche de programme 1 10 min
  • Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver Non
  • Commande manuelle Oui
  • Présélection de commutation Oui
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA 16 A
  • Contact de commutation hors tension Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Largeur 72 mm
  • Hauteur 110 mm
  • Profondeur 44 mm
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
  • Code CEI (Pack1) V65HT
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1) Nickel-Métal-hydride
  • Nombre de Pack 1 1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 4 g
  • Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
  • EAN/Gencode 4010957497545

Profil Environnemental Produit

Inter horaire programmable analogique 72x72mm à programme journalier - connexion à vis

À associer