Incara Tower 120 Ø121mm à encastrer dans mobilier avec 4 prises 2P+T , 4 chargeurs USB , sans fils induction et cordon

  • Ref. 6 549 81
  • Incara Tower
  • LEGRAND

Incara Tower 120, produit escamotable à encastrer dans les tables de réunion ou un autre mobilier offre une électrification à 360° avec 4 prises et 4 chargeurs USB tout autour du produit ainsi qu'une surface de chargement sans fil induction


Caractéristiques produit

  • Perçage diamètre 125mm
  • Corps en aluminium
  • Couleur : aluminium et noir
  • Tour escamotable avec ouverture automatique par simple pression

Avantages

  • Prises de courant et chargeurs USB répartis tout autour du produit
  • Chargeur induction avec surface en verre accessible en position ouverte ou fermée

Les + installation

Fixation aisée avec une bague verrouillable par vis

Les + utilisation

Accessibilité à 360°

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Oui
  • Extensible
    Oui
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    181.7 mm
  • Profondeur d'encastrement
    181.7 mm
  • Diamètre
    145 mm
  • Nombre de prises avec terre
    4
  • Nombre de prises 2P+T
    4
  • Avec interrupteur
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    4
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Consommation en veille
    0.08 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971972759

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations