Incara Link'On rallonge mobile multiprises équipée de 6 prises 2P+T finition noir avec cordon 2,5m et fiche 2P+T

  • Ref. 6 548 80
  • Incara Link'On
  • LEGRAND

Incara Link'On est une solution d'électrification de la salle de réunion prête à l'emploi à poser directement sur la table de réunion. Pas besoin de perçage

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Finition noire
  • Equipé d'un cordon tissé de 2,5m

Les + installation

A poser directement sur le mobilier, sans perçage

Les + utilisation

Accès aisé aux prises de courant sur 2 côtés

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Montage en saillie
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    164 mm
  • Largeur
    164 mm
  • Hauteur
    68 mm
  • Nombre de prises 2P+T
    6
  • Avec interrupteur
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP3XD
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    9017
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    0.14 - 4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971974746

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations