Incara Link'On extension pour rallonge équipée de 4 prises 2P+T et 2 chargeurs USB Type-A + Type-C finition noir

  • Ref. 6 548 83
  • Incara Link'On
  • LEGRAND

Incara Link'On est une solution d'électrification de la salle de réunion qui permet l'accès à des prises de courant et au chargement USB sans perçage du mobilier

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Extension à brancher sur un Link'On équipé d'une prise GST18
  • Finition noire
  • Livré avec cordon GST18 1,5m
  • Fourni avec cordon de 1,50m avec prise GST18

Les + installation

A poser directement sur le mobilier, sans perçage

Les + utilisation

Accès aisé aux prises de courant sur 2 côtés

Recommandations / restrictions d’usages

  • 1 seule extension maximum par bloc

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Montage en saillie
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    164 mm
  • Largeur
    164 mm
  • Hauteur
    68 mm
  • Nombre de prises 2P+T
    4
  • Avec interrupteur
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    4
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP3XD
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    9017
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    0.14 - 4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971974807

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations