Incara Flip'Up équipé de 3 prises Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W et un cordon de 2m avec fiche - métal

  • Ref. 6 548 54
  • Incara Flip up
  • LEGRAND


Caractéristiques produit

  • Finition métal brossé
  • Finition métal brossé
  • Ouverture automatique par appui sur le couvercle
  • Equipé de griffes de fixation rétractables

Avantages

  • Prises accessibles des deux côtés de la table en position ouverte
  • A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm

Les + installation

Fixation aisée et rapide grâce aux griffes de fixation rétractables

Les + utilisation

Fermeture du couvercle cordons branchés

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Argent
  • Degré de brillance
    Autre
  • Longueur
    303 mm
  • Largeur
    170.5 mm
  • Hauteur
    2.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    95 mm
  • Nombre de prises avec terre
    3
  • Avec interrupteur
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971974548

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations