Incara Flip'Up équipé de 1 prise BS 1 prise chargeur USB A+C 15W 1 prise HDMI 1 prise RJ45 CAT6 UTP, cordon de 2m avec fiche - métal

  • Ref. 6 549 59
  • Incara Flip up
  • LEGRAND

  • Information produit
    Stock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Finition inox brossé
  • 8 modules
  • Ouverture automatique par appui sur le couvercle
  • Equipé de griffes de fixation rétractables

Avantages

  • Lorsqu’elles sont ouvertes, les prises sont accessibles des deux côtés de la table
  • A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm

Les + utilisation

Le couvercle peut être fermé lorsqu’il est utilisé (bouchons insérés)

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Argent
  • Degré de brillance
    Autre
  • Longueur
    303 mm
  • Largeur
    170.5 mm
  • Hauteur
    2.5 mm
  • Profondeur d'encastrement
    95 mm
  • Nombre de prises UK BS1363
    1
  • Avec interrupteur
    Non
  • Nombre de raccordements HDMI
    1
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Nombre de raccordements CAT 6
    2
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-4 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972002677

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations