Incara Electr'On équipé de 1 prise Schuko cordon tissé 2,5m avec fiche - noir
- Ref. 6 549 07
- Incara Electr'On
- LEGRAND
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Matériau : zamak
- Finition noire
- A équiper d'un habillage
- Base avec patin anti-glissement
Avantages
- Plusieurs matériaux et finitions d'habillage au choix
Les + installation
Assemblage rapide de la finition par quart de tour
Les + utilisation
A poser sur le plan de travail ou à fixer sur son support
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE00393AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Montage en saillie
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Carré
- Matériau Autre
- Couleur Noir
- Degré de brillance Mat
- Longueur 76 mm
- Largeur 76 mm
- Hauteur 66 mm
- Nombre de prises avec terre 1
- Avec interrupteur Non
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Non
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Numéro RAL 9017
- Sans halogène Non
- précâblé Oui
- Type de connexion Non applicable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414971975125
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Incara Electr'On équipé de 1 prise Schuko cordon tissé 2,5m avec fiche - noir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste