Incara Electr'On double prise de courant Surface mobile à composer - 2 postes finition blanc

  • Ref. 6 549 04
  • Incara Electr'On
  • LEGRAND

Incara Electr'On est une prise de courant ou un chargeur USB au design unique à associer à des finitions de différentes couleurs et matériaux pour des espaces de travail élégants. Peut se fixer au mobilier grâce a son accessoire

  • Information produit
    Stock Legrand sous 7 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Finition blanche
  • Matériau : zamak
  • À équiper d'un habillage
  • Base avec patin anti-glissement

Avantages

  • Plusieurs matériaux et finitions d'habillage au choix

Les + installation

Assemblage rapide de la finition par quart de tour

Les + utilisation

À poser sur le plan de travail ou à fixer sur son support

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Montage en saillie
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Degré de brillance
    Brillant
  • Longueur
    140 mm
  • Largeur
    76 mm
  • Hauteur
    66 mm
  • Nombre de prises 2P+T
    2
  • Avec interrupteur
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971975064

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5.58 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit