Incara Disq'In 4 postes avec 2 prises 2P+T Surface, chargeur USB Type-A+C et prise HDMI noir - à équiper de plaque

  • Ref. 6 547 45
  • Incara Disq'In
  • LEGRAND

Incara Disq'In est une solution élégante et raffinée de connexion qui s'intégre au mobilier pour une alimentation du poste de travail en énergie et en données. Disq'In est prêt à l'emploi grâce à son pré-câblage, et rapide à installer

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • 4 postes
  • Prises de couleur noire
  • Griffes de fixation rétractables
  • À équiper avec une plaque de finition

Avantages

  • Fixation très rapide par pression sur 4 griffes avec un tournevis
  • Esthétique soignée avec les prises Surface Legrand
  • Plaque de finition métalique disponible en blanc, noir et métal brossé

Les + installation

Fixation aisée et rapide grâce aux griffes de fixation rétractables

Les + utilisation

Solution d’électrification intégrée et compacte

Recommandations / restrictions d’usages

  • À encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    280.5 mm
  • Largeur
    74 mm
  • Hauteur
    73 mm
  • Profondeur d'encastrement
    71 mm
  • Nombre de prises 2P+T
    2
  • Avec interrupteur
    Non
  • Nombre de raccordements HDMI
    1
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250 V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation
    16-16 A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971973602

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations