Incara Disq'In 3 postes avec 2 prises 2P+T Surface, 1 chargeur USB Type-A+Type-C noir - à équiper de plaque
Incara Disq'In est une solution élégante et raffinée de connexion qui s'intégre au mobilier pour une alimentation du poste de travail en énergie et en données. Disq'In est prêt à l'emploi grâce à son pré-câblage, et rapide à installer
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- 3 postes
- Prises de couleur noire
- Griffes de fixation rétractables
- À équiper avec une plaque de finition
Avantages
- Fixation très rapide par pression sur 4 griffes avec un tournevis
- Esthétique soignée avec les prises Surface Legrand
- Plaque de finition métalique disponible en blanc, noir et métal brossé
Les + installation
Fixation aisée et rapide grâce aux griffes de fixation rétractables
Les + utilisation
Solution d’électrification intégrée et compacte
Recommandations / restrictions d’usages
- À encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm
Information sur la gamme
Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.263 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03360FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12113AA_02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice Cut-out_LE13956BA-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Incara : solutions d'équipement intégrées pour le mobilier Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Relevable Non
- Extensible Non
- Forme Rectangulaire
- Matériau Aluminium
- Couleur Noir
- Degré de brillance Mat
- Longueur 229.5 mm
- Largeur 74 mm
- Hauteur 73 mm
- Profondeur d'encastrement 71 mm
- Nombre de prises 2P+T 2
- Avec interrupteur Non
- Nombre de raccordements USB 2
- Protection contre les surtensions Non
- Filtre anti-parasite réseau Non
- Avec alimentation USB incorporée Oui
- Tension nominale 250 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Traitement antimicrobien Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Type de tension AC
- Courant d'alimentation 16-16 A
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- précâblé Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414971973589
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Incara Disq'In 3 postes avec 2 prises 2P+T Surface, 1 chargeur USB Type-A+Type-C noir - à équiper de plaque
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h