Plaque de finition à monter sur Incara Disq'In 3 postes finition métal

  • Ref. 6 547 59
  • INCARA™
  • LEGRAND

Incara Disq'In est une solution élégante et raffinée de connexion qui s'intégre au mobilier pour une alimentation du poste de travail en énergie et en données. Disq'In est prêt à l'emploi grâce à son pré-câblage, et rapide à installer

fabrique-en-france

  • 3 postes
  • Couleur : métal
  • Matériau : aluminium
  • Épaisseur 2mm

Avantages

  • Plaque faible épaisseur pour une parfaite intégration au mobilier

Les + installation

Se clippe directement sans outil

Les + utilisation

Apporte un esthétique raffinée et premium au poste de travail

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Montage en saillie
  • Relevable Non
  • Extensible Non
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau Aluminium
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Longueur 200 mm
  • Largeur 80 mm
  • Hauteur 10 mm
  • Protection contre les surtensions Non
  • Avec alimentation USB incorporée Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Non
  • Sans halogène Oui
  • précâblé Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3414971973824

Support d’aide à la prescription